FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0002

Frekventni regulatori
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(302) AutomationDrive Advanced
5.5 KW / 7.5 KS, Trofazno
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI filter kl. A1 / B
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.93 kg
Neto težina 6.4 kg
Zapremina 27.246 l
EAN 5702427090576

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® AutomationDrive
Series 302 (302) AutomationDrive Advanced
Nazivna snaga P5K5 5.5 KW / 7.5 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 5 380 - 500 VAC
Stepen zaštite E20 IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI filter kl. A1 / B
Kočenje - Sigurnosni stop X Bez čopera za kočenje
Lokalni upravljački panel X Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta A3 A3
Tipski kod, deo 1 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Snaga 160% (HO) [KW] 5.5
Visina [mm] 268,0
Širina bez C opcija [mm] 130,0
Širina sa dve C opcije [mm] 190,0
Dubina [mm] 205,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Gubici snage HO [W] 187
Gubici snage HO [W] 187
Kontinualna struja (HO) [A] 13
Intermitentna struja (HO) [A] 20.8
Kontinualna struja (HO) [A] 11
Intermitentna struja (HO) [A] 17.6
Izračunata bruto težina [kg] 6.93
Izračunata neto težina [kg] 6.4
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality