Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
130B2527 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
MCC107 240V 3ph 3,7 & 480V 3ph 7,5kW M3
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC107 240V 3ph 3,7 & 480V 3ph 7,5kW M3
130B2527
Ovaj proizvod više nije dostupan.
reduces the harmonic distortion of the mains supply as well as improving RFI performance of the VLT® FC 51 Micro drives. Also load sharing will be possible by using MCC 107.
The Line Filter MCC 107 combines a harmonic filter and an EMC filter. It