Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
130B2406 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
MCC101A4K5T3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A4K5T3E00A
130B2406
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 1.1 - 1.5 kW
Nominal power (200 - 240V): 0.55 - 0.75 kW
Continuous rated current: 4.5 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 70 W
Dimensions HxWxD: 200 (259) * X 75 X 205 mm
Weight: 3.3 kg