VLT(R) Kontrolni panel LCP 102

130B1107

VLT upravljački panel LCP 102
Osvetljeni grafički displej sa čistim tekstom.
Podržava sve jezike i tekstualne znakove.
Brzi meni za brzo puštanje u rad.
Čuva i kopira funkcije iz skupa parametara.
Online pomoć za sve funkcije.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 139 g
Neto težina 100.1 g
Zapremina 0.939 l
EAN 5702427150782

Options

Options Interface board options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

LCP (G) Grafički upravljač. panel

SPARE PARTS FC 200 SERIES

LCP (G) Grafički upravljač. panel

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Lokalni upravljački panel (G) Grafički upravljač. panel

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro® kategorija Preporučen rezervni deo
Rez. deo za samost. serv.
Rezervni deo
Lokalni upravljački panel (G) Grafički upravljač. panel

SPAREPARTS for FC-321

Lokalni upravljački panel (G) Grafički upravljač. panel
Stepen zaštite (E20) IP20 / Chassis
IP20 / Chassis Backplate

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Nazivna snaga 18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
1.1 kW /1.5 HP
15 kW /20 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 100 SERIES

LCP (X) Bez lokal. upravlj. panela
(N) Numerički upravljač. panel

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Lokalni upravljački panel (X) Bez lokal. upravlj. panela
(N) Numerički upravljač. panel

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Nazivna snaga (PK37) 0.37 kW / 0.50 HP
Veličina kućišta K5

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Nazivna snaga 1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
0.75 kW /1.0 HP

Options

Options Control related options

Allocate codes for sales

51

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality