Dodatna oprema FCP 106

Shows 23 product(s)

130B1107

VLT(R) Kontrolni panel LCP 102

VLT upravljački panel LCP 102
Osvetljeni grafički displej sa čistim tekstom.
Podržava sve jezike i tekstualne znakove.
Brzi meni za brzo puštanje u rad.
Čuva i kopira funkcije iz skupa parametara.
Online pomoć za sve funkcije.

132B0200

VLT(R) Kontrolni panel LCP 31

Lokalni upravljački panel jednostavan za korišćenje za VLT® HVAC Basic Drive. Dobro strukturiran sistem menija omogućava brzo
puštanje u rad i jednostavan pristup njegovim moćnim funkcijama uz uštedu vremena i novca.

134B0340

Ploča za montažu pretvarača na motor, FC

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Ploča za montažu pretvarača na zid, FCP

Montažna ploča na zidu omogućava montiranje VLT® DriveMotor FCP106 bliže motoru. FCP 106 montiran na zid pomoću montažne ploče ispunjava zahteve standarda EN 61800-3, klasa C2 kada se koristi kabl motora sa omotačem dužine do 2 metra.

134B0390

Ploča za montažu pretvarača na motor, FC

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

Montažna ploča na zidu omogućava montiranje VLT® DriveMotor FCP106 bliže motoru. FCP 106 montiran na zid pomoću montažne ploče ispunjava zahteve standarda EN 61800-3, klasa C2 kada se koristi kabl motora sa omotačem dužine do 2 metra.

134B0440

Ploča za montažu pretvarača na motor, FC

Ploča adaptera motora za FCP 106 kućište MH3, za montažu VLT na motor. Mora da se obradi tako da odgovara motoru

134B0441

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH3

Montažna ploča na zidu omogućava montiranje VLT® DriveMotor FCP106 bliže motoru. FCP 106 montiran na zid pomoću montažne ploče ispunjava zahteve standarda EN 61800-3, klasa C2 kada se koristi kabl motora sa omotačem dužine do 2 metra.

Prikaži: