Boja |
Plava |
Broj crteža |
0XR6025B-2 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ038T4A |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
414 V |
Ekonomajzer |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Faza |
3 |
Format pakovanja |
Industrijsko pakovanje |
Frekvencija [Hz] |
50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
415 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
457 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
506 V |
Grupa proizvoda |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP klasa zaštite |
IP22 |
Iskorišćenost segmenta |
Hlađenje MT Hlađenje HT |
Isporučena uputstva |
Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač |
Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima i navlakama |
Isporučeno ulje |
Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje |
1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja |
Nijedno |
Izvor napajanja kompresora [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja |
12 |
Konekcije napajanja |
Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5 |
Konfiguracioni kod |
Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta |
Fiksna brzina |
LRA |
70 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] |
12 |
Materijal usisne konekcije |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
15 A |
Model number |
MLZ038T4LC9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla |
Sa navojem |
Obrtni momenat snage [Nm] |
3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] |
2 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] |
53 N-m |
Odobrenje |
CE UKCA UL |
Otpor namotaja 1–2 [om] |
2.32 |
Otpor namotaja 1–3 [om] |
2.33 |
Otpor namotaja 2–3 [om] |
2.36 |
Prečnik [mm] |
184 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak |
Nijedno |
Priključak za merač, visok pritisak |
Nijedno |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] |
5.44 kg |
Punjenje ulja [L] |
1.57 L |
Radna zapremina [cm3] |
80.95 cm³ |
Rashladna sredstva |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Referenca za ulje |
215PZ |
RLA |
9.6 A |
SCIP dosije br. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Standard priključka |
ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Tip |
MLZ038A |
Tip priključka |
Lemljeni |
Ubrizgavanje tečnosti |
NO |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupna visina [mm] |
455 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] |
1/2 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] |
7/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] |
1/2 in |
Veličina usisne konekcije [in] |
7/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] |
422 mm |
Visina usisne konekcije [mm] |
280 mm |
Viskoznost [cSt] |
46 cP |
Vrsta ulja |
POE |
Zaštita motora |
Interna zaštita od preopterećenja |