Scroll compressor, MLZ021T4LP9A

121L8632

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 33.32 Kilogram
Neto težina 30.84 Kilogram
Zapremina 0.05 Cubic meter
EAN 5702424060725

 

Boja Plava
Broj crteža 0XC6300B-1
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description MLZ021T4A
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 342 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Faza 3
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 415 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 457 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP22
Iskorišćenost segmenta Hlađenje MT
Hlađenje HT
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima i navlakama
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Ispusni otvor za ulje 1/4'' konekcija na pertlovanje
Izjednačavanje nivoa ulja Nijedno
Izvor napajanja kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 12
Konekcije napajanja Pljosnati
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 45 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 9.5 A
Model number MLZ021T4LP9A
Naziv proizvoda Scroll compressor MLZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 53 N-m
Odobrenje CE
UKCA
UL
Otpor namotaja 1–2 [om] 4.66
Otpor namotaja 1–3 [om] 3.42
Otpor namotaja 2–3 [om] 4.66
Prečnik [mm] 165 mm
Priključak za merač, nizak pritisak Nijedno
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 3.63 kg
Punjenje ulja [L] 1.06 L
Radna zapremina [cm3] 46.21 cm³
Rashladna sredstva R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Referenca za ulje 215PZ
RLA 6.1 A
SCIP dosije br. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Standard priključka ODF
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Tip MLZ021A
Tip priključka Lemljeni
Ubrizgavanje tečnosti NO
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
Ukupna visina [mm] 412 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 3/4 in
Veličina potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina usisne konekcije [in] 3/4 in
Visina potisne konekcije [mm] 379 mm
Visina usisne konekcije [mm] 250 mm
Viskoznost [cSt] 46 cP
Vrsta ulja POE
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality