Scroll compressor, MLZ021T5LP9B

121L8431

Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 32.55 Kilogram
Neto težina 31 Kilogram
Zapremina 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537395

 

Broj crteža 8590030
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description MLZ021T5B
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 230 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 207 V
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Faza 1
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 230 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 253 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP22
Iskorišćenost segmenta Hlađenje MT
Hlađenje HT
Ispusni otvor za ulje 1/4'' konekcija na pertlovanje
Izjednačavanje nivoa ulja Nijedno
Izvor napajanja kompresora [V] 220-240/1/50
Kapacitet kondenzatora A 70 µF
Kapacitet kondenzatora B 145-175 µF
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Pljosnati
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 97 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number MLZ021T5LP9B
Napon kondenzatora A [V] 370 V
Napon kondenzatora B [V] 330 V
Naziv proizvoda Scroll compressor MLZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 53 N-m
Odobrenje CE
UKCA
UL
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] 0.69
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore [om] 1.51
Prečnik [mm] 164 mm
Priključak za merač, nizak pritisak Nijedno
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 3.63 kg
Punjenje ulja [L] 1.14 L
Radna zapremina [cm3] 46.21 cm³
Rashladna sredstva R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
Referenca za ulje 215PZ
RLA 16 A
Standard priključka ODF
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Tip MLZ021B
Tip priključka Lemljeni
Ubrizgavanje tečnosti NO
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 3/4 in
Veličina potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina usisne konekcije [in] 3/4 in
Visina od osnovne ploče [mm] 393 mm
Visina potisne konekcije [mm] 360 mm
Visina usisne konekcije [mm] 231 mm
Viskoznost [cSt] 46 cP
Vrsta ulja POE
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality