Scroll compressor, HCP120T4LC8
121L0411
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 48.83 Kilogram |
Neto težina | 44.83 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424062439 |
Bruto težina | 48.83 Kilogram |
Neto težina | 44.83 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424062439 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 0SR6301B-4 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Dužina [mm] | 232 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP22 |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Izjednačavanje nivoa gasa | Lemljeno |
Izjednačavanje nivoa ulja | Brazed |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 140 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HCP120T4LC8 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Nijedno |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpor namotaja 1–2 [om] | 1.13 |
Otpor namotaja 1–3 [om] | 1.11 |
Otpor namotaja 2–3 [om] | 1.1 |
Prečnik [mm] | 184 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Nijedno |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 7.26 kg |
Punjenje ulja [L] | 2.66 L |
Radna zapremina [cm3] | 162.4 cm³ |
Rashladna sredstva | R407C |
Referenca za ulje | 320HV |
RLA | 19.2 A |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tip | HCP120 |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 556 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 529 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 380 mm |
Viskoznost [cSt] | 68 cP |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina [mm] | 232 mm |
Boja | Plava |
Broj crteža | 0SR6301B-4 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | HCP120T4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Dužina [mm] | 232 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP22 |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Izjednačavanje nivoa gasa | Lemljeno |
Izjednačavanje nivoa ulja | Brazed |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 140 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HCP120T4LC8 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Nijedno |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpor namotaja 1–2 [om] | 1.13 |
Otpor namotaja 1–3 [om] | 1.11 |
Otpor namotaja 2–3 [om] | 1.1 |
Prečnik [mm] | 184 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Nijedno |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 7.26 kg |
Punjenje ulja [L] | 2.66 L |
Radna zapremina [cm3] | 162.4 cm³ |
Rashladna sredstva | R407C |
Referenca za ulje | 320HV |
RLA | 19.2 A |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tip | HCP120 |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 556 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 529 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 380 mm |
Viskoznost [cSt] | 68 cP |
Vrsta ulja | PVE |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina [mm] | 232 mm |