Scroll compressor, SZ240A4CBF
120H2172
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 167 Kilogram |
Neto težina | 150 Kilogram |
Volume | 0.921 Cubic meter |
EAN | 5715162850572 |
Bruto težina | 167 Kilogram |
Neto težina | 150 Kilogram |
Volume | 0.921 Cubic meter |
EAN | 5715162850572 |
Broj crteža | 8556092b |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Description | SZ240-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Ekonomajzer | NO |
Family | SZ |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta |
Klimatizacija Grejanje |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 1/2'' konekcija na pertlovanje |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 215 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 52 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 47 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 20 bar |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | SZ240A4CBF |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] | 66 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 40 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.616 Ohm |
Prečnik [mm] | 344 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 16 kg |
Punjenje ulja [L] | 8 L |
Radna zapremina [cm3] | 347.8 cm³ |
Rashladna sredstva |
R134a R407C R513A |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 35.7 A |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tip | SZ240 |
Tip priključka | Lemljeni |
Ukupna visina [mm] | 727 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 654 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 196 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Zapremina na niskoj strani | 34.1 L |
Zapremina na visokoj strani | 5 L |
Zaštita motora | Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |
Broj crteža | 8556092b |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
Description | SZ240-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Ekonomajzer | NO |
Family | SZ |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta |
Klimatizacija Grejanje |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 1/2'' konekcija na pertlovanje |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 215 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 52 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 47 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 20 bar |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | SZ240A4CBF |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] | 66 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 40 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.616 Ohm |
Prečnik [mm] | 344 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 16 kg |
Punjenje ulja [L] | 8 L |
Radna zapremina [cm3] | 347.8 cm³ |
Rashladna sredstva |
R134a R407C R513A |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 35.7 A |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Tip | SZ240 |
Tip priključka | Lemljeni |
Ukupna visina [mm] | 727 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 654 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 196 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Zapremina na niskoj strani | 34.1 L |
Zapremina na visokoj strani | 5 L |
Zaštita motora | Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |