Scroll compressor, DSH140A4ALD

120H1541

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 71.38 Kilogram
Neto težina 68.88 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424067670

 

Boja Plava
Broj crteža 8560177
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description DSH140-4
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 342 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Dužina [mm] 230 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family DSH
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 415 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 457 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Klimatizacija
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 48.7 bar
Izjednačavanje nivoa ulja 1-3/4'' rotolok
Izvor napajanja kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 147 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 55 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Maksimalna radna struja [MOC] 28 A
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 30 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number DSH140A4ALD
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 2 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Odobrenje CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 0.92 Ohm
Prečnik [mm] 243 mm
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Product Name Description Scroll compressor DSH
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 10 kg
Punjenje ulja [L] 3.3 L
Radna zapremina [cm3] 132.9 cm³
Rashladna sredstva R410A
R452B
R454B
Referenca za ulje 160SZ
RLA 21.4 A
SCIP dosije br. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Standard priključka ODF
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Test dif [bar] [maks.] 37 bar
Tip DSH140
Tip priključka Lemljeni
Ubrizgavanje tečnosti NO
UK RoHS compliance Out of scope
Ukupna visina [mm] 542 mm
Veličina cevi potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 3/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 3/8 in
Visina od osnovne ploče [mm] 527 mm
Visina potisne konekcije [mm] 509 mm
Visina usisne konekcije [mm] 278 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Vrsta ulja POE
Zapremina na niskoj strani 13.6 L
Zapremina na visokoj strani 0.7 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Širina [mm] 230 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality