Scroll compressor, DSH240B4APC
120H1374
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 119 Kg |
Neto težina | 112 Kg |
EAN | 5702428663519 |
Bruto težina | 119 Kg |
Neto težina | 112 Kg |
EAN | 5702428663519 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8556208 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH240-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 34.3 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 53.6 bar |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 227 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 52 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 49 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 51 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | DSH240B4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.7 Ohm |
Prečnik [mm] | 318 mm |
Priključak rukava | ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 15 kg |
Punjenje ulja [L] | 6.1 L |
Radna zapremina [cm3] | 227.6 cm³ |
Rashladna sredstva |
R410A R452B R454B |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 36 A |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Tip | DSH240 |
Tip priključka | Lemljeni |
Ubrizgavanje tečnosti | NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 653 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 618 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 302 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 27.5 L |
Zapremina na visokoj strani | 2.9 L |
Zaštita motora | Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |
Zaštita od rotacije unazad | Elektronski modul |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8556208 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DSH240-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 34.3 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 53.6 bar |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 227 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 52 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 49 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 51 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | DSH240B4APC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.7 Ohm |
Prečnik [mm] | 318 mm |
Priključak rukava | ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 15 kg |
Punjenje ulja [L] | 6.1 L |
Radna zapremina [cm3] | 227.6 cm³ |
Rashladna sredstva |
R410A R452B R454B |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 36 A |
Standard priključka | ODF |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Tip | DSH240 |
Tip priključka | Lemljeni |
Ubrizgavanje tečnosti | NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 653 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina potisne konekcije [mm] | 618 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 302 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 27.5 L |
Zapremina na visokoj strani | 2.9 L |
Zaštita motora | Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |
Zaštita od rotacije unazad | Elektronski modul |