Boja |
Plava |
Broj crteža |
8560004 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] |
2900 rpm |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Description |
SH090-6 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
230 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
207 V |
Dužina pakovanja [mm] |
470 mm |
Ekonomajzer |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] |
0 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] |
0 bar |
Family |
SH |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
50 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
253 V |
Grupa proizvoda |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP klasa zaštite |
IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta |
Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] |
33.3 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] |
48.7 bar |
Isporučena uputstva |
Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač |
Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje |
Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja |
1-3/4"Rotolock |
Izvor napajanja kompresora [V] |
230/3/50 |
Količina pakovanja |
1 |
Konekcije napajanja |
Šraf 4,8 mm |
Konfiguracioni kod |
Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta |
Fiksna brzina |
LRA |
157 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] |
12 |
Maks. TS na niskoj strani |
55 °C |
Maks. TS na visokoj strani |
150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] |
32 A |
Materijal usisne konekcije |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
40 A |
Min. TS na niskoj strani |
-35 °C |
Min. TS na visokoj strani |
-35 °C |
Model number |
SH090A6ALC |
Naziv proizvoda |
Scroll compressor SH |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 |
Nosač vidno stakla |
Sa navojem |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] |
15 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] |
3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] |
2 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] |
50 N-m |
Odobrenje |
CE UKCA UL |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] |
0.5 Ohm |
Prečnik [mm] |
243 mm |
Priključak za merač, visok pritisak |
Nijedno |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] |
5.9 kg |
Punjenje ulja [L] |
3 L |
Radna zapremina [cm3] |
88.4 cm³ |
Rashladna sredstva |
R410A |
Referenca za ulje |
160SZ |
RLA |
28.6 A |
SCIP dosije br. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Standard priključka |
ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja |
Scroll kompresor |
Tehnologija |
Scroll |
Test dif [bar] [maks.] |
37 bar |
Težina pakovanja [kg] |
60 kg |
Tip |
SH090 |
Tip priključka |
Lemljeni |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
19 21 24 12 13 18 |
Ukupna visina [mm] |
482 mm |
UL evaluated |
Yes |
Veličina cevi potisne konekcije [in] |
7/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] |
1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] |
7/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] |
1 1/8 in |
Visina pakovanja [mm] |
596 mm |
Visina potisne konekcije [mm] |
451 mm |
Visina usisne konekcije [mm] |
235 mm |
Viskoznost [cSt] |
32 cP |
Vrsta ulja |
POE |
Zapremina na niskoj strani |
11.7 L |
Zapremina na visokoj strani |
0.7 L |
Zaštita motora |
Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] |
370 mm |