Scroll compressor, SH090A4ALC

120H0004

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 61.91 Kilogram
Neto težina 58 Kilogram
Zapremina 0.09 Cubic meter
EAN 5702424206499

 

Boja Plava
Broj crteža 8560004
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description SH090-4
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 342 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Dužina pakovanja [mm] 1150 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 0 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 0 bar
Family SH
Faza 3
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 440 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Klimatizacija
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 48.7 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izjednačavanje nivoa ulja 1-3/4"Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 8
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 98 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 55 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Maksimalna radna struja [MOC] 19 A
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 22 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number SH090A4ALC
Naziv proizvoda Scroll compressor SH
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 2 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Odobrenje CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 1.47 Ohm
Prečnik [mm] 243 mm
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 5.9 kg
Punjenje ulja [L] 3 L
Radna zapremina [cm3] 88.4 cm³
Rashladna sredstva R410A
Referenca za ulje 160SZ
RLA 14.3 A
SCIP dosije br. bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Standard priključka ODF
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Test dif [bar] [maks.] 37 bar
Težina pakovanja [kg] 494 kg
Tip SH090
Tip priključka Lemljeni
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
Ukupna visina [mm] 482 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 1/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 1/8 in
Visina pakovanja [mm] 680 mm
Visina potisne konekcije [mm] 451 mm
Visina usisne konekcije [mm] 235 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Vrsta ulja POE
Zapremina na niskoj strani 11.7 L
Zapremina na visokoj strani 0.7 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Širina pakovanja [mm] 950 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality