Reciprocating compressor, NTZ048A4LR1B

120F0227

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 22.75 Kilogram
Neto težina 21 Kilogram
Zapremina 36.8 Liter
EAN 5702428521215

 

Boja Plava
Broj crteža 8501026f
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 1
Description NTZ048-4B
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 340 V
Dužina pakovanja [mm] 385 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 25 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 25 bar
Family NTZ
Faza 3
Frekvencija [Hz] 50
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 440 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP55 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Hlađenje LT
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 30 bar
Isporučeni priključci Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki
Izjednačavanje nivoa ulja 3/8'' SAE konekcija na perlovanje
Izvor napajanja kompresora [V] 400/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 12
Konekcije napajanja Pljosnati
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 16 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 50 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 4.8 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number NTZ048A4LR1B
Napomena uz priključak (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom)
Naziv proizvoda Reciprocating compressor NTZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat GP LP [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] 30 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Odobrenje CCC
CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 11.55 Ohm
Prečnik [mm] 224 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 2.5 kg
Punjenje ulja [L] 0.95 L
Radna zapremina [cm3] 48 cm³
Rashladna sredstva R404A
R452A
R454C
R455A
Referenca za ulje 175PZ
SCIP dosije br. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Standard priključka Rotolok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Klipni kompresor
Tehnologija Klipni
Test dif [bar] [maks.] 30 bar
Tip NTZ048
Tip priključka Rotolok
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Ukupna visina [mm] 333 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 5/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 1/4 in
Visina pakovanja [mm] 370 mm
Visina potisne konekcije [mm] 68 mm
Visina usisne konekcije [mm] 263 mm
Zapremina na niskoj strani 7.5 L
Zapremina na visokoj strani 0.3 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Širina pakovanja [mm] 285 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality