Optyma™ Slim Pack, OP-MSTM026DSW05G
114X7234
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 84 Kg |
Neto težina | 53 Kg |
Volume | 550.8 Liter |
EAN | 5702424288914 |
Bruto težina | 84 Kg |
Neto težina | 53 Kg |
Volume | 550.8 Liter |
EAN | 5702424288914 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS26TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MSTM026DSW05G |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
Dužina [mm] | 464 mm |
Električni kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 255 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 0.58 L |
Iskorišćenost segmenta | Srednji povratni pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
MCC | 11.5 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MSTM026DSW05G |
Napon 50 Hz [V] | 187 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Odobrenje | CE |
Odobrenje risivera |
CE EAC |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
Primene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Receiver type | Vertical |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Tip kondenzatora | D7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | B2 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 690 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 1/2 in |
Verzija | W05 |
Volume (L) | 0.097 L |
Zapremina risivera [l] | 3.4 L |
Širina [mm] | 1079 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DS26TB |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MSTM026DSW05G |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
Dužina [mm] | 464 mm |
Električni kod | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 255 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 0.58 L |
Iskorišćenost segmenta | Srednji povratni pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 230/1/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Konekcija tečne linije [in] | 1/2 in |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
MCC | 11.5 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MSTM026DSW05G |
Napon 50 Hz [V] | 187 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 255 V |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 39 dBA |
Odobrenje | CE |
Odobrenje risivera |
CE EAC |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Prečnik ventilatora [mm] | 450 mm |
Primene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Receiver type | Vertical |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Tip | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
Tip kondenzatora | D7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | B2 |
Tip priključka | Lem |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 690 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 1/2 in |
Verzija | W05 |
Volume (L) | 0.097 L |
Zapremina risivera [l] | 3.4 L |
Širina [mm] | 1079 mm |