BOCK, EX-HG34e/255-4 S HC, Semi-hermetic ATEX

097C4935

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17341

Detalji o proizvodu

Bruto težina 111.122 Kilogram
Neto težina 101.722 Kilogram
Zapremina 152.46 Liter
EAN 5715162652213

 

Anti-vibration pads No
Boja Blue - standard (conductive coating)
Brend BOCK
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Cilindar 4
Description Compressor EX-HG34e/255-4 S HC
Discharge connection size [mm] 22 mm
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa proizvoda Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa IP 66
Izvor napajanja kompresora [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 17341
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG34e/255-4 S HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Naziv proizvoda Reciprocating compressor HG
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea HG/HA(X)34/…. - series
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Nivo zvučne snage pri 60 Hz [db(A)] 70 dBA
Odobrenje po standardu No
Oil sump heater 220-240V AC
Oznaka tipa EX-HG34e/255-4 S HC
Porodica HG HC ATEX Compressors
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering
Primene MBP
Rashladna sredstva R1270
R290
SCIP dosije br. 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Suction connection size [mm] 28 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tehnologija Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tip EX-HG34e
Veličina potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 1/8 in
Vrsta ulja BOCKlub G68
Zaštita motora INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality