BOCK, HGX34e/255-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C3328

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16089

Detalji o proizvodu

Bruto težina 113.981 Kilogram
Neto težina 104.581 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162637005

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads No
Boja Blue (standard)
Brend BOCK
Cilindar 4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa proizvoda Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa IP 66
Izvor napajanja kompresora [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 16089
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX34e/255-4 S CO2
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 72 dBA
Nivo zvučne snage pri 60 Hz [db(A)] 72 dBA
Odobrenje po standardu No
Oil sump heater 110-240V AC
Oznaka tipa HGX34e/255-4 S CO2
Porodica CO2 compressors
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering/welding
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering/welding
Primene LBP
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Rashladna sredstva R744
Suction connection size [mm] 28 mm
Tehnologija Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Tip HGX34e
Veličina potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 1/8 in
Vrsta ulja BOCKlub E85