BOCK, HGX12e/75-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0910

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10959

Detalji o proizvodu

Bruto težina 62.801 Kilogram
Neto težina 53.401 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162644980

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads No
Boja Blue (standard)
Brend BOCK
Cilindar 2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Faza 3
Frequency [Hz] 50
Grupa proizvoda Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa IP 66
Izvor napajanja kompresora [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 10959
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX12e/75-4 S CO2
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Nivo zvučne snage pri 60 Hz [db(A)] 70 dBA
Odobrenje po standardu No
Oil sump heater 110-240V AC
Oznaka tipa HGX12e/75-4 S CO2
Porodica CO2 compressors
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering/welding
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering/welding
Primene LBP
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Rashladna sredstva R744
Suction connection size [mm] 16 mm
Tehnologija Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Tip HGX12e
Veličina potisne konekcije [in] 1/2 in
Veličina usisne konekcije [in] 5/8 in
Vrsta ulja BOCKlub E85