BOCK, HGX22e/125-4 S A, Semi-hermetic mobile

097B14839

Refrigerants: R513A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14839

Detalji o proizvodu

Bruto težina 55.5 Kilogram
Neto težina 46.1 Kilogram
Zapremina 152.46 Liter
EAN 5715162572429

 

Boja Blue (standard)
Brend BOCK
Cilindar 2
Description Compressor HGX22e/125-4 S A
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG Alu compressors (mobile)
Faza 3
Frequency Hz 50
Grupa proizvoda Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa IP 66
Izvor napajanja kompresora [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 14839
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/125-4 S A
Naziv proizvoda Reciprocating compressor HG
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea HG/HA(X)22/…. - series
Odobrenje po standardu No
Oil sump heater No
Oznaka tipa HGX22e/125-4 S A
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering
Potisna konekcija - Komentari Standard
Potisna konekcija - Komentari Soldering
Rashladna sredstva R513A
SCIP dosije br. 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Suction connection size [mm] 22 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnologija Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Tip HGX22e
Ukupna visina [mm] 318 mm
Veličina potisne konekcije [in] 5/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 7/8 in
Vrsta ulja BOCKlub E55
Zaštita motora INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Širina [mm] 243 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality