Pribor, Termostati, Količina pakovanja: 2

088L0458

Senzor za tlo za ECtemp 850, 2 kom.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.397 Kilogram
Neto težina 4.2 Kilogram
Zapremina 10.098 Liter
EAN 5703466150283

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description Senzor za tlo za ECtemp 850, 2 kom.
DIN montaža Ne
Displej (da/ne) Da
Dubina [mm] 74 mm
Dubina pakovanja [mm] 375 mm
Dvopolni prekidač Ne
EU RoHS compliance Yes
Garancija [godina] 2
Grupa proizvoda Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivno opterećenje cos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa 67
Količina pakovanja 2
Kompanija sertifikovanja Intertek Semko
Kompatibilni sistemi rama Ne
Korišćeno za proizvod ECtemp 850 IV
Maksimalno omsko opterećenje [A] 15
Nadzor otkaza senzora Da
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
Odobrenje CE
Opis proizvoda ECtemp 850 senzor za tlo
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max] 13 W
Prečnik [mm] 87 mm
Relejni prekidač Jednopolni
Rezervna baterija Ne
SCIP dosije br. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -30 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -20 °C
Tip Thermostat accessories Danfoss
Tip indikatora LED
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 40101830
Visina pakovanja [mm] 96 mm
Vrsta ekrana Osvetljeni ekran sa 2x16 znakova
Vrsta senzora Tlo
Warranty type 2-year product warranty
Širina [mm] 23.5 mm
Širina pakovanja [mm] 275 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality