Termalni pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 230, NC, 10.00 m

088H3147

TWA-K NC 230V Kabl od 10 m

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.457 Kilogram
Neto težina 0.457 Kilogram
Zapremina 0.937 Liter
EAN 5702425131264

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K NC 230V Kabl od 10 m
Dužina kabla [m] 10 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija ventila NC
Grupa proizvoda Thermal actuators
IP klasa zaštite IP41
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Krajnji prekidač Ne
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "Thermal wax actuator (TWA)"
Opseg frekvencije [Hz] [Max] 60 Hz
Opseg frekvencije [Hz] [Min] 50 Hz
Potrošnja [W] 2 W
SCIP dosije br. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TWA-K
Tip priključka M 30 x 1.5
UNSPSC KOD 40101801
Veličina priključka M 30 x 1.5

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality