Termalni pogoni, TWA-V, RAV; VMT, Napon napajanja [V] AC: 230, NO, 0.950 m

088H3123

TWA-V NO 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.151 Kilogram
Neto težina 0.15 Kilogram
Zapremina 0.397 Liter
EAN 5702420050126

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-V NO 230V
Dužina kabla [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija ventila NO
Grupa proizvoda Thermal actuators
IP klasa zaštite IP 41
Količina po formatu pakovanja 48 pc
Krajnji prekidač Ne
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "Thermal wax actuator (TWA)"
Opseg frekvencije [Hz] [Max] 60 Hz
Opseg frekvencije [Hz] [Min] 50 Hz
Potrošnja [W] 2 W
SCIP dosije br. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TWA-V
Tip priključka RAV
UNSPSC KOD 40101801
Veličina priključka RAV
VMT

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality