Sigurnosni termostati, ST-1

087N1050

Sigurnosni termostat ST-1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.46 Kilogram
Neto težina 0.436 Kilogram
Zapremina 2.025 Liter
EAN 5702421715000

 

Broj temperaturnih senzora 2
Description Sigurnosni termostat ST-1
Diferencijalni STW [K] 12 (+/- 3)
Diferencijalni TR [K] 4 (+/- 1)
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina temperaturnog senzora [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Safety Thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivno opterećenje kontakta [A] 2.5 A
Kontakti Ag 1000/1000
Materijal čaure senzora Mesing Ms 58/bakar
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Safety thermostats ST-1 and ST-2
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
Omsko opterećenje kontakta [A] 10 A
Orijentacija montaže Bez ograničenja
Označeni proizvod Yes
Podešavanje sigurnosnog termostata za PTV [°C] [Max] 120 °C
Podešavanje sigurnosnog termostata za PTV [°C] [Min] 100 °C
Preciznost isključenja [K] [Max] 6 K
Preciznost isključenja [K] [Min] 0 K
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 9 mm
Priključak senzora R ½
Razlika temperature resetovanja STW Automatski
Razlika temperature resetovanja TR Automatski
SCIP dosije br. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Stepen zaštite IP40
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 80 °C
Temperatura senzora [°C] [Max] 130 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -15 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 80 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -15 °C
Tip ST-1
TR podešavanje termostata [Max] 120 °C
TR podešavanje termostata [Min] 30 °C
Trofazno opterećenje kontakta [A] 7 A
Ulaz kabla Pg 20

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality