Senzor temperature, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

084Z7103

Opseg temperature [°C]: -50 - 120, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 9

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.098 Kilogram
Neto težina 0.094 Kilogram
Volume 0.133 Liter
EAN 5702423186563

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.18 in
Dužina umetka [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Angular connector
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 3270-30001-030-00730-000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.2 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 5 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Senzor temperature
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard elementa senzora EN 60751
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3270
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina procesne konekcije 1/4
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality