Senzor temperature, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z7052

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: KTY, Otpor elementa senzora [Ohm]: 2000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: AMP plutajući, Veličina električne konekcije: 2 pina

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.042 Kilogram
Neto težina 0.036 Kilogram
Volume 0.08 Liter
EAN 5702423182725

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina kabla [in] 3.94 in
Dužina kabla [m] 0.1 m
Dužina umetka [in] 0.94 in
Dužina umetka [mm] 24 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija AMP plutajući
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 30 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 2000
Oznaka tipa MBT 3270-04101-024-30201-010
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.26 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6.5 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Senzor temperature
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard procesne konekcije ISO 965
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 200 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -60 °C
Temp. opseg kabla [°F] [maks.] 392 °F
Temp. opseg kabla [°F] [min.] -76 °F
Tip MBT 3270
Tip priključka M
Tip procesne konekcije M
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 pina
Veličina procesne konekcije 10x1
Vrsta elementa senzora KTY
Vrsta kabla Silikon
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality