Senzor temperature, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

084Z4171

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Električna konekcija: AMP EconoSeal, Veličina električne konekcije: 3 pina, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.118 Kilogram
Neto težina 0.068 Kilogram
Volume 0.578 Liter
EAN 5702428882828

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.97 in
Dužina umetka [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija AMP EconoSeal
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 13 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 10 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Sensor MBT 3560
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 120 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] -20 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 248 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] -4 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 3560-0000-0050-40-612
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.31 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Senzor temperature
SCIP dosije br. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3560
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip transmitera Integrisano
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 3 pina
Veličina procesne konekcije 1/4
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla N/A

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality