Senzor temperature, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

084Z4059

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električne konekcije: Pg 9, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.166 Kilogram
Neto težina 0.111 Kilogram
Volume 0.674 Liter
EAN 5702423224630

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.97 in
Dužina umetka [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po formatu pakovanja 13 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 185 °F
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 10 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Sensor MBT 3560
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.] 200 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.] -50 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.] 392 °F
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.] -58 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Oznaka tipa MBT 3560-0000-0050-10-420
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.31 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Senzor temperature
SCIP dosije br. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3560
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip transmitera Integrisano
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora ± 1% FS
UK RoHS compliance Yes
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije Pg 9
Veličina procesne konekcije 1/4
Vrsta elementa senzora Pt

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality