Senzor temperature, MBT 3270, 32 mm, G

084Z3092

Opseg temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa senzora: KTY, Otpor elementa senzora [Ohm]: 2000, Materijal zaštitne cevi: Brass, Električna konekcija: AMP Junior Power Timer, Veličina električne konekcije: 2 pina

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.048 Kilogram
Neto težina 0.045 Kilogram
Volume 0.041 Liter
EAN 5702423236763

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.26 in
Dužina umetka [mm] 32 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija AMP Junior Power Timer
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Komentari uz električnu kon. Integrisano
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka Mesing
Materijal procesne konekcije Mesing
Materijal zaštitne cevi Brass
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 2000
Oznaka tipa MBT 3270-04100-032-10300-000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.26 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6.5 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
Product Name Description Senzor temperature
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3270
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 pina
Veličina procesne konekcije 3/8
Vrsta elementa senzora KTY
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality