China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dužina umetka [in] |
1.57 in |
Dužina umetka [mm] |
40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Deutsch DT04 |
Element senzora [kom] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Grupa proizvoda |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po formatu pakovanja |
40 pc |
Komentari uz električnu kon. |
Integrisano |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] |
125 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] |
257 °F |
Materijal priključka |
AISI 316 Ti |
Materijal procesne konekcije |
Nerđajući čelik |
Materijal zaštitne cevi |
AISI 316 Ti |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP67 |
Opseg temperature [°C] [Max] |
300 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-50 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
572 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Otpor elementa senzora [Ohm] |
1000 |
Oznaka tipa |
MBT 3270-2002-040-30C00-000 |
Prečnik zaštitne cevi [in] |
0.12 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] |
3 mm |
Procesna konekcija - muška/ženska |
Muški |
Product Name Description |
Senzor temperature |
SCIP dosije br. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Standard elementa senzora |
EN 60751 |
Standard procesne konekcije |
ISO 965 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
MBT 3270 |
Tip priključka |
M |
Tip procesne konekcije |
M |
Tip umetka |
Fiksno |
Tolerancija elementa senzora |
Klasa B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umetak senzora |
Fiksno |
Veličina električne konekcije |
2 pina |
Veličina procesne konekcije |
10x1 |
Vrsta elementa senzora |
Pt |
Vrsta kabla |
N/A |
Žice [kom] |
2 pc |