Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084Z2470 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Džep senzora, MBT 120
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Džep senzora, MBT 120
084Z2470
Prečnik zaštitne cevi [mm]: 11.0, Dužina umetka [mm]: 90, Tip procesne konekcije: G, 1/2, Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Korišćeno za proizvod: MBT 3560, MBT 5560