Senzor temperature, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2019

Opseg temperature [°C]: -50 - 300, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Električna konekcija: Deutsch DT04, Veličina električne konekcije: 2 pina

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.03 Kilogram
Neto težina 0.029 Kilogram
Zapremina 0.046 Liter
EAN 5702423286850

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dužina umetka [in] 1.57 in
Dužina umetka [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Deutsch DT04
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Komentari uz električnu kon. Integrisano
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka AISI 316 Ti
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg temperature [°C] [Max] 300 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 572 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 3270-2002-040-30C00-000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.118 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 3 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standard elementa senzora EN 60751
Standard procesne konekcije ISO 965
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 3270
Tip priključka M
Tip procesne konekcije M
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 pina
Veličina procesne konekcije 10x1
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality