Senzor temperature, EKS 111, 6.00 m, PTC, 1000 Ohm

084N1177

Merni opseg [°C]: -55 - 150, Električna konekcija: AMP, Vrsta kabla: PVC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.182 Kilogram
Neto težina 0.166 Kilogram
Zapremina 0.569 Liter
EAN 5702428040136

 

CE evaluated Yes
Dužina kabla [in] 236.22 in
Dužina kabla [m] 6 m
Dužina zaštitne cevi [in] 1.18 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija AMP
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 084N1171
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike PTC elementa 990 Ohm/25°C
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Komentari uz električnu kon. Kabl
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Materijal zaštitne cevi Stainless steel
Merni opseg [°C] [Max] 150 °C
Merni opseg [°C] [Min] -55 °C
Merni opseg [°F] [Max] 302 °F
Merni opseg [°F] [Min] -67 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.24 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 6 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 80 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -30 °C
Tip EKS 111
Tolerancija elementa senzora ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora PTC
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality