Senzor temperature, AKS 12, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0046

Merni opseg [°C]: -40 - 100, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: PVC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.174 Kilogram
Neto težina 0.171 Kilogram
Zapremina 0.371 Liter
EAN 5702428045339

 

CE evaluated Yes
Dužina kabla [in] 216.54 in
Dužina kabla [m] 5.5 m
Dužina zaštitne cevi [in] 1.58 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 084N0038
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 30 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 100 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 212 °F
Materijal zaštitne cevi Stainless steel
Merni opseg [°C] [Max] 100 °C
Merni opseg [°C] [Min] -40 °C
Merni opseg [°F] [Max] 212 °F
Merni opseg [°F] [Min] -40 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.23 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 5.8 mm
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 100 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 12
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality