Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202D1

084B8654

Funkcija: Temp, višenamenski, 4 releja, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija MODBUS; Opcija LON,, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.202 Kilogram
Neto težina 0.179 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428182461

 

China RoHS compliance Out of scope
Displej spreda Da
Displej – opcija EKA 163A
EKA 164A
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Bez konektora
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Temp, višenamenski, 4 releja
Grupa proizvoda Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 30 pc
Maks. broj isparivača 1 pc
Maks. broj kompresora 1 pc
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 230 V
Oblast primene Kontrola hlađenja
Odobrenje C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja električne energije [VA] 2.5 VA
Product Name Description Kontrola rashladnog uređaja (TXV)
Spec. Fabričko podešavanje Da
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. senzor, podrška NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tip EKC 202D1
Tip kontrolora Kontroler hlađenja (Temp)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta komunikacije Opcija LON,
Opcija MODBUS

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality