Kontroler vitrine/prostorije (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Funkcija: TXV/AKV, Pe, 3 releja, Funkcije proizvoda: S2 kontrola ubrizgavanja; Kompatibilno sa CO2; Pe signal, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Detalji o proizvodu

Bruto težina 380 Gram
Neto težina 226 Gram
Volume 2.018 Liter
EAN 5702428523615

 

Analogni izlazi (AI) [kom.] 1 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 5 pc
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 1 pc
Displej spreda NO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija TXV/AKV, Pe, 3 releja
Funkcije proizvoda Kompatibilno sa CO2
Pe signal
S2 kontrola ubrizgavanja
Grupa proizvoda Evaporator and room control
Identični proizvod 084B4181
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Maks. broj isparivača 1 pc
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 115 V
Oblast primene Kontrola hlađenja
Odobrenje C-TICK
CE
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podrška za pritisni transmiter RATIOMETRIJSKI
Potrošnja električne energije [VA] 5 VA
Priključak senzora Navojni terminali
Product Name Description Kontroler vitrine/prostorije (EEV)
Temp. senzor, podrška NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tip AK-CC55 Compact
Tip kontrolora Kontroler vitrine/komore, kompaktni
Tip ventilskog izlaza AKV/TEV
Ugrađena komunikacija MODBUS
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta komunikacije MODBUS

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality