Električni pogon AMB-Y, ER60, Napon napajanja [V] AC: 230, 60 N-m, DN 100

082G7383

AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.922 Kilogram
Neto težina 2.871 Kilogram
Zapremina 27.93 Liter
EAN 5702425098949

 

Aplikacija Grejanje i hlađenje
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Dimenzija ventila DN 100
Frekvencija [Hz] 50/60
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Butterfly valves accessories
Indikator položaja Da
Napon napajanja [V] AC 230 V
Odobrenje po standardu Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Orijentacija montaže osim kada je poklopac dole
Označeni proizvod Yes
Potrošnja [W] 15 W
Povratna sprega za položaj na zahtev
Radni obrtni momenat [Nm] 60 N-m
Sigurnosna funkcija Ne
Stepen zaštite IP66
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max] 55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -10 °C
Tip Electric actuator AMB-Y
Tip pogona ER60
Tipovi priključka Pogonska prirubnica
Ugao rotacije [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta prirubnice reduktora F05-F07
Vrsta rada električni/ručni

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality