Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082G7381 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121246/ID277052411750-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121246/ID277052411750-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Električni pogon AMB-Y, ER20, Napon napajanja [V] AC: 230, 20 N-m
082G7381
AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|