Leptir ventili, VFY-WA, Električni pogon, Napon napajanja [V] AC: 24, Vafer

082G7364

VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.72 Kilogram
Neto težina 4.311 Kilogram
Volume 27.36 Liter
EAN 5702421536520

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Cirkulaciona voda
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 46 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Butterfly valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrednosti [m³/h] 174 m³/h
Materijal diska ventila Elastično gvožđe EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) sa oblogom od poliamida
Materijal lajnera ventila EPDM
Materijal prirubnica Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tela Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal tela ventila Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25)
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik AISI 420
Materijal za plombiranje vretena Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE
Napon napajanja [V] AC 24 V
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Odobrenje CE
Odobrenje po standardu PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
Orijentacija montaže osim kada je poklopac dole
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Potrošnja [W] 15 W
Povratna sprega za položaj Ne
Prečnik [mm] 65 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 20 N-m
Sigurnosna funkcija Ne
Stepen zaštite IP66
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -10 °C
Tip VFY-WA
Tipovi priključka Vafer
Ugao rotacije [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta prirubnice reduktora F05
Vrsta rada Električni pogon
Vrsta ventila Koncentrična konstrukcija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality