AMZ 113, 4.30 m³/h, Rp 1/2

082G5418

AMZ 113 trokraki ventil ON/OFF un. nav. 230V DN15

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.209 Kilogram
Neto težina 1.16 Kilogram
Zapremina 3.92 Liter
EAN 5710104080048

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Alternativni medijum 2 Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni VSP za aplikaciju Postrojenja za solarnu energiju
Aplikacija Kućno i komercijalno centralno grejanje
Broj portova 3
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 113 trokraki ventil ON/OFF un. nav. 230V DN15
Diferencijalni pritisak zatvaranja (mešanje) [bar] [Max] 6 bar
Diferencijalni pritisak zatvaranja (preusmeravanje) [bar] [Max] 6 bar
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrednosti [m³/h] 4.3 m³/h
Materijal lopte ventila CW 614 N UNI EN 12164
Materijal tela ventila CW 617 N UNI EN 12165
Materijal vretena ventila CW 614 N UNI EN 12164
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 082G5418
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Položaj osovine Nema
Prečnik [mm] 15 mm
Radni obrtni momenat [Nm] 5 N-m
SCIP dosije br. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AMZ 113
Tipovi priključka unutrašnji navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka Rp 1/2
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality