Electron. control accessories, AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0059

Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.247 Kilogram
Neto težina 0.2 Kilogram
Zapremina 0.639 Liter
EAN 5715162794777

 

Dodatne informacije Veličina: 54 x 90 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Napajanje, 24 V=, 2,5 Amp
Grupa proizvoda Electron. control accessories
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod Power Supply
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Napajanje
Oznaka tipa AK-PS 250
Tip Accessory

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality