Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

078G1007

Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5, Ključ specifikacije: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.06 Kilogram
Neto težina 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428558662

 

+ snabdevanje Pin 1
- zajednička Pin 3
China RoHS compliance Out of scope
Električna konekcija M12 x 1
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Impulsni snaber Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Količina po formatu pakovanja 45 pc
Komentari uz električnu kon. PBT
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 500 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psig] 7250 psig
Maks. vreme reagovanja [ms] 1 ms
Muško/ženska električna kon. Muški
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opseg pritiska [bar] [Max] 250 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 3625 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Preciznost TEB [-25–80 °C] ±FS 1.5 %
Preciznost TEB [-40–80 °C] ±FS 2.5 %
Preciznost TEB [0–80 °C] ±FS 1 %
Pritisak pucanja [bar] 2500 bar
Pritisak pucanja [psig] 36250 psig
Product Name Description Transmiter pritiska
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 125 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -104 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Standard električne konekcije IEC 61076-2-101
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DST P92S
Tip konekcije za pritisak M
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije 5 pina
Veličina konekcije za pritisak 14 x 1.5
Vreme pokretanja [ms] 40 ms

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality