Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
077B7008 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Servisni termostat; Sa dodacima, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Servisni termostat; Sa dodacima, B0
077B7008
Tip: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 11.5, Toplo isključenje [°C]: 6.0, Hladno uključenje [°C]: -1.0, Hladno isključenje [°C]: -8.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000