Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7005

Tip: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Vitrina za sladoled, Toplo uključenje [°C]: -7.8, Toplo isključenje [°C]: -15.0, Hladno uključenje [°C]: -21.0, Hladno isključenje [°C]: -32.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2300

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.148 Kilogram
Neto težina 0.13 Kilogram
Zapremina 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dužina kapilarne cevi [in] 90.5 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 2300 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Hladno isključenje [°C] -32.5 °C
Hladno isključenje [°F] -26.5 °F
Hladno uključenje [°C] -21 °C
Hladno uključenje [°F] -5.8 °F
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Korišćeno za proizvod Vitrina za sladoled
Naziv proizvoda Komplet za servisiranje
Odobrenje CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Oznaka tipa Sa dodacima
Servisni termostat
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip B0
Toplo isključenje [°C] -15 °C
Toplo isključenje [°F] 5 °F
Toplo uključenje [°C] -7.8 °C
Toplo uključenje [°F] 18 °F
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality