Standardni termostat, B62

077B6220

Tip: B62, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri; Sa automatskim otapanjem, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -10.0, Hladno isključenje [°C]: -20.0, Hladno isključenje [°C]: -20.0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.094 Kilogram
Neto težina 0.08 Kilogram
Zapremina 0.236 Liter
EAN 5702424002732

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dužina kapilarne cevi [mm] 1000 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Hladno isključenje [°C] -20 °C
Hladno uključenje [°C] 3.5 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Korišćeno za proizvod Frižideri
Sa automatskim otapanjem
Naziv proizvoda Termostat
Odobrenje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Oznaka tipa Standardni termostat
Podešavanje položaja HLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg] 760 mmHg
Supstance sa REACH liste kandidata No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B62
Toplo isključenje [°C] -10 °C
Toplo uključenje [°C] 3.5 °C
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality