Termostat, B045

077B0455

Toplo uključenje [°C]: 7.0, Toplo isključenje [°C]: -3.0, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.079 Kilogram
Neto težina 0.076 Kilogram
Zapremina 0.236 Liter
EAN 5702424006280

 

CE evaluated Yes
Dužina kapilarne cevi [mm] 1000 mm
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Mechanical cold controls
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Naziv proizvoda Termostat
Odobrenje BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Podešavanje položaja Fixed
Podešeno pri pritisku [mm Hg] 760 mmHg
Supstance sa REACH liste kandidata No
Terminali 6,3 x 0,8 mm All
Tip B045
Toplo isključenje [°C] -3 °C
Toplo uključenje [°C] 7 °C
UL evaluated Yes

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality