Termostatski ekspanzioni ventil, TD 1, R134a; R513A

068N5672

Opseg temperature [°C]: -25 - 15, MOP tačka [°C]: 20, Kapaciteti dizne [kW]: 2.01, Kapaciteti dizne [TR]: 0.57, Izjednačavanje pritiska: Sa internim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.148 Kilogram
Neto težina 0.124 Kilogram
Zapremina 0.474 Liter
EAN 5702424225957

 

Balansirani port [da/ne] NO
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 30 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 750 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabričko podešavanje [bar] 2.53 bar
Fabričko podešavanje [psig] 36.7 psig
Filter Integrisano
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Izjednačavanje pritiska Sa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 2.01 kW
Kapaciteti dizne [TR] 0.57 TR
Količina po formatu pakovanja 32 pc
Maks. radni pritisak [bar] 34 bar
Maks. radni pritisak [psig] 500 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 100 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 210 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
MOP tačka [psig] MOP 70
MOP tačka [°C] 20 °C
MOP tačka [°F] -4 °F
Može da se servisira NO
Naziv datoteke UL odobrenja SA7200
Naziv proizvoda Termostatski ekspanzioni ventil
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 15 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 60 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -15 °F
Podesivo NO
Rashladna sredstva R134a
R513A
Smer Ugaono
Smer protoka Sa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 3 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 5.4 °F
Tip TD 1
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina dizne 3
Veličina izlaza [mm] 12 mm
Veličina ulaza [mm] 6 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality