Elektronski ekspanzioni ventil, AKV 10PS7

068F4037

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Veličina ulaza [mm]: 12.00, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16.00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.388 Kilogram
Neto težina 0.266 Kilogram
Zapremina 1.079 Liter
EAN 5702428923422

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -50 - 50 °C
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 0.24 gal/min
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 18 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.2 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 90 bar
Maks. radni pritisak [psig] 1305 psig
MinODP [bar] 0.1 bar
MinODP [psi] 1.45 psi
MOPD[bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Može da se servisira Electric valve spare parts
Naziv proizvoda Elektronski ekspanzioni ventil
Nominalni kapacitet R22 [kW] 16 kW
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Opcija ručnog upravljanja NO
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 120 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Oznaka tipa Elektronski ekspanzioni ventil
Rashladna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 60 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -50 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 140 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -58 °F
SCIP dosije br. 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Smer Ugaono
Tip AKV 10PS7
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [mm] 16 mm
Veličina otvora [mm] 3 mm
Veličina ulaza [mm] 12 mm
Špulna NO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality