Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R410A

067N3160

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Kapaciteti dizne [kW]: 54.00, Kapaciteti dizne [TR]: 15.00, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.747 Kilogram
Neto težina 0.637 Kilogram
Volume 2.488 Liter
EAN 5702428140959

 

Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 59 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 2
Identični proizvod 067N3180
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Steznik termo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 54 kW
Kapaciteti dizne [TR] 15 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TGE
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Product Name Description Termostatski ekspanzioni ventil
Rashladna sredstva R410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R410A
SCIP dosije br. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 4 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 7.2 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TGE
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip konekcije za egalizaciju LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina dizne 12,5
Veličina egalizacije [in] 1/4 in
Veličina izlaza [in] 1 1/8 in
Veličina ulaza [in] 5/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality