Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R410A; R32

067N3153

Opseg temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.436 Kilogram
Neto težina 0.36 Kilogram
Volume 1.656 Liter
EAN 5702428140881

 

Balansirani port [da/ne] Da
China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 59 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1500 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Grupa tečnosti 1
Identični proizvod 067N3173
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Steznik termo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa eksternim izjednačavanjem
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. radni pritisak [bar] 49 bar
Maks. radni pritisak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Materijal priključka Bakar
Materijal tela Mesing
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TGE
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Nominalni kapacitet R32 [kW] 35 kW
Nominalni kapacitet R32 [TR] 10 TR
Nominalni kapacitet R410A [kW] 24 kW
Nominalni kapacitet R410A [TR] 6.5 TR
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Product Name Description Termostatski ekspanzioni ventil
Rashladna sredstva R32
R410A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R410A
SCIP dosije br. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Smer Ravni
Smer protoka Dvosmerni tok
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 4 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 7.2 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TGE
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip konekcije za egalizaciju LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina dizne 6
Veličina egalizacije [in] 1/4 in
Veličina izlaza [in] 5/8 in
Veličina ulaza [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality